Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
System Seals
Hydraulic Seals
Wipers, Guide Elements & Static Seals
W18 (Metric) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 318 (Metric)
System Seals
...
Wipers, Guide Elements & Static Seals
W18 (Metric) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 318 (Metric)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318.07095-100
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Option
OPT
Material
MAT
d Inner Diameter
ID [mm]
L Groove Length
L [mm]
B
B [mm]
D Outer Diameter
OD [mm]
H Seal Height
H [mm]
L1
L1 [mm]
D1
D1 [mm]
R/R1 Groove Radius
R [mm]
A
A [mm]
S
S [mm]
Pressure
PRES [bar]
Groove Option
GO
1
318.07095
318
Standard
PTFE/Bronze, NBR
70.00
6.30
11.10
92.20
13.52
4.20
80.70
1.20
0.50
2.50
100
without Groove
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
System Seals
- W18 (Metric)
Kurztext
Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 318 (Metric)
Letzte Änderung
19.10.2020 11:10:18
Einheit
Schlagworte
Guide Elements
Hydraulic
Seals
Series
Static Seals
System
Wiper
Wipers
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften